Технології з’єднання змінного струму

Технології з’єднання змінного струму

Для будь-якого класу потужності

Оберіть те, що вам потрібно, з нашого багатого асортименту продукції для подачі енергії в електромережу.

Назад до З’єднувачі для фотоелектричних систем

Категорії

Область пошуку Технології з’єднання змінного струму

Показати всі продукти даної категорії

Компанія Phoenix Contact пропонує широкий спектр продукції різних класів потужності для монтажу фотоелектричних систем з боку змінного струму. Асортимент включає в себе особливо компактну з’єднувальну систему, круглі та прямокутні з’єднувачі для одно- та трифазних пристроїв, а також прохідні клеми й відповідні аксесуари.

Переваги

  • Простий монтаж завдяки надійній технології гвинтового та обтискного з’єднання
  • Висока гнучкість завдяки рішенням для з’єднання кабелів із різним перерізом
  • Спрощення монтажу та технічного обслуговування завдяки універсальним технологіям з’єднання від одного постачальника

Круглі з’єднувачі змінного струму із захистом оболонки

Круглі з’єднувачі змінного струму  

Круглі з’єднувачі змінного струму з високим ступенем захисту

Призначені для польового монтажу з’єднувачі та прохідні компоненти серії PRC круглої форми забезпечують надійне, швидке та зручне підключення провідників змінного струму за допомогою гвинтових або обтискних контактів. Високоякісні компоненти допомагають підвищити експлуатаційну готовність установок.

  • Струм до 35 А
  • Поперечний переріз провідника від 1,5 до 6 мм²
  • Три- та п’ятиполюсні варіанти
  • Монтаж без спеціального інструменту

 

Прямокутні з’єднувачі змінного струму із захистом оболонки

Прямокутні з’єднувачі змінного струму  

Прямокутні з’єднувачі змінного струму з високим ступенем захисту

Модульні прямокутні з’єднувачі та прохідні панелі серії VARIOCON підходять для з’єднання паянням, обтискного або гвинтового з’єднання. Високоякісні компоненти допомагають підвищити експлуатаційну готовність установок.

  • Струм до 70 А
  • Для обтискних контактів із перерізом 4, 10 та 16 мм²
  • Чотири- та п’ятиполюсні варіанти

Прохідні клеми та клеми для друкованих плат

З’єднання для друкованих плат  

З’єднання змінного струму для друкованих плат

Компанія Phoenix Contact пропонує повний асортимент з’єднувачів, клем для друкованих плат і прохідних клем для сильнострумових систем. У нас знайдуться рішення на будь-який випадок:

  • Сила струму до 309 А
  • Переріз від 0,2 до 150 мм²
  • Напруга до 600 В згідно UL/1000 В

 

SUNCLIX micon — з’єднувальна система для модульних інверторів

SUNCLIX micon  

З’єднувальна система змінного струму для малих установок

Нова з’єднувальна система змінного струму для модульних інверторів повністю готова до під’єднання; вона включає в себе два функціональні модулі та виконана у формі трійника (Y-подібного розгалужувача). Перший функціональний модуль — магістральна лінія (trunk line), яка збирає та передає струми окремих модульних інверторів фотоелектричної установки.

Другий функціональний модуль — з’єднувальна лінія відповідного модульного інвертора (drop line), яка підводить згенерований цим інвертором струм у магістральну лінію.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

З’єднувачі для акумуляторних блоків

Ефективне та безпечне введення в експлуатцію завдяки гібридним з'єднувачам.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити