Назад до огляду

EV Charge Control Basic

Контроль заряду EV Basic, компактне та недороге рішення для домашніх зарядних пунктів базового рівня.

EVCC Basic призначений для простої приватної зарядної інфраструктури

Пристрій EVCC Basic для друкованої плати або DIN-рейки  

EVCC Basic: пристрій для друкованої плати або DIN-рейки

Контролери заряджання електромобілів виконують важливі функції згідно зі стандартом IEC 61851 (комунікація за CP та PP, блокування та розблокування зарядного роз’єму) та містять вбудований блок живлення фіксатора зарядного роз’єму й модуль розблокування на випадок зникнення напруги в мережі для моделі заряджання B (через гніздову частину для системи зарядної станції).

  • Проста побудова зарядних станцій завдяки інтеграції всіх необхідних функцій керування
  • Створення індивідуальних рішень за допомогою настроюваних входів і виходів
  • Просте конфігурування за допомогою DIP-перемикачів
  • Швидка інтеграція через стандартизований інтерфейс (Modbus RTU Slave)
  • Адаптація до індивідуальних потреб шляхом вибору потрібного варіанта: для друкованої плати або DIN-рейки

Приклад застосування: зарядний пункт із зарядним роз'ємом

Зображення компоновки настінного блока із зарядним роз'ємом  

Зарядний пункт із зарядним роз'ємом

За допомогою пристрою контролю заряду EV Basic можна без значних додаткових витрат створювати прості зарядні станції для особистого користування, так звані настінні блоки.

  • Розблокування відбувається, наприклад, за допомогою вимикача з ключем
  • Контактор, який служить комутаційним елементом, не потребує жодного додаткового контролю

 

Приклад застосування: зарядний пункт із гніздовою частиною для системи зарядної станції та модулем RCM

Зображення компоновки настінного блока із гніздовою частиною  

Зарядний пункт із гніздовою частиною для системи зарядної станції та модулем RCM

Модулі Phoenix Contact RCM чутливі і до змінного, і до постійного диференційного струму; вони забезпечують додатковий захист під час заряджання електромобілів. У разі комбінування з контролерами заряджання Phoenix Contact можливі додаткові функції — моніторинг і скидання стану модулів RCM.

Приклад застосування: компоновка централізованої системи

Зображення компоновки централізованої системи, що включає до 30 зарядних пунктів-сателітів  

Компоновка централізованої системи

За допомогою комунікації через інтерфейс Modbus TCP Slave можна підключати до 30 зарядних пунктів до одного центрального контролера.


Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити