Назад до огляду

EV Charge Control Basic NAR

Готовий до використання контролер заряджання змінним струмом, призначений для зарядних станцій на північноамериканському ринку (NAR)

Пристрій EVCC Basic NAR можна придбати у варіанті для друкованої плати або DIN-рейки  

EVCC Basic NAR: пристрій для друкованої плати або DIN-рейки

Контролер заряджання змінним струмом EVCC Basic NAR розроблено спеціально для зарядних станцій на північноамериканському ринку, що відповідають стандарту SAE J1772. Завдяки вбудованим силовим вимикачам і функції розпізнавання аварійного струму згідно зі стандартом UL 2231 контролер відповідає всім нормативним вимогам, які визначені в стандарті UL 2594. Для частного або комерційного використання пропонуються варіанти на друкованій платі або DIN-рейці.

  • Оптимізовані та компактні рішення для зарядних станцій на північноамериканському ринку з поєднаними функціями на одній друкованій платі
  • Мінімізація витрат часу на отримання дозволів: наявний сертифікат відповідності стандарту UL
  • Високий рівень експлуатаційнох готовності зарядної станції завдяки встроєній системі контролю диференційного струму з автоматичним самотестуванням
  • Проста інтеграція в системи керування завдяки стандартизованим інтерфейсам обміну даними

Приклад застосування: зарядний пункт рівня 2 (Level 2) із штекером для системи зарядки транспортного засобу типу 1

Схема зарядного пункту рівня 2 (Level 2) із штекером для системи зарядки транспортного засобу типу 1  

Зарядний пункт рівня 2 (Level 2) із зарядним штекером типу 1 з боку транспортного засобу

Контролер заряджання змінним струмом EV Charge Control Basic NAR уможливлює простий і швидкий монтаж зарядних станцій. Інтегровані функції зводять до мінімуму витрати праці на електромонтаж і вможливлюють компактну конструкцію. Потреби в зовнішніх компонентах майже немає:

  • розблокування здійснюється, наприклад, зовнішнім вимикачем із ключем
  • для індикації стану слугують світлодіоди
  • кабель енергопостачання та провід штекера для системи зарядки транспортного засобу під’єднуються до друкованої плати через клеми

Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити