Назад до огляду

EV Charge Control Advanced

У пристрої EV Charge Control Advanced поєднано всі необхідні функції керування заряджанням електромобілів від мережі змінного струму в режимі 3 згідно зі стандартом IEC 61851-1.

Пристрої EVCC Advanced сумісні із зарядною інфраструктурою для комерційних автопарків і автостоянок

EV Charge Control і модуль Lock Release  

EVCC Advanced і модуль Lock Release

За допомогою DIP-перемикачів можна швидко та легко конфігурувати контролери заряджання EVCC Advanced залежно від індивідуальних потреб у різних ситуаціях застосування.

  • Настроюване обмеження струму заряджання від 6 до 80 A
  • Автоматичне або ручне блокування, а також вибір виконавчих елементів блокування — двигун постійного струму або магніт
  • Розблокування процесу заряджання, перегляд стану і динамічне керування навантаженням за допомогою віддаленого доступу
  • Безпосереднє підключення лічильників енергії через інтерфейс Modbus RTU

EV Lock Release — додатковий модуль для розблокування зарядного роз’єму в разі відключення електроенергії

Додатковий модуль Lock Release для розблокування зарядного роз’єму в разі відключення електроенергії  

EV Lock Release

Модуль EV Lock Release контролює 12-вольтну робочу напругу електричного виконавчого механізму блокування роз’єму, пропускає сигнали блокування та розблокування й передає імпульс розблокування на виконавчий механізм у разі зникнення робочої напруги. Це забезпечує можливість вийняти зарядну вилку з розетки на автомобілі навіть у разі відключення електроенергії.

Приклад застосування: інтерфейси для лічильників енергії

Зображення схеми підключення вимірювальних приладів до інтерфейсу EVCC Advanced  

Керування заряджанням і розподілом енергії за допомогою контролера EVCC Advanced

Для ефективного керування заряджанням і розподілом енергії необхідно реєструвати дані про фактичний зарядний струм і потужність, споживану для заряджання кожного автомобіля. Контролер заряджання устатковано настроюваним інтерфейсом RS-485/Modbus RTU, до якого можна підключати різноманітні вимірювальні прилади.


Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити