ДБЖ для змінного струму з технологією IQ

ДБЖ для змінного струму з технологією IQ

Тривала робота

Інтелектуальна технологія IQ контролює та оптимізує роботу вашого пристрою накопичення енергії.

Назад до ДБЖ для застосування в системах змінного струму

Категорії

  • Список продукції: QUINT AC-UPS
    QUINT AC-UPS

    QUINT AC-UPS — джерело безперебійного живлення для пристроїв змінного струму забезпечує максимальну доступність установки.

  • Список продукції: аксесуари
    Аксесуари

    Для пристроїв QUINT UPS пропонується безкоштовне програмне забезпечення для конфігурування, різні кабелі для передавання даних і монтажні комплекти для енергоакумулятора.

Область пошуку ДБЖ для змінного струму з технологією IQ

Показати всі продукти даної категорії

Інтелектуальна система ДБЖ забезпечує максимальну експлуатаційну готовність. Технологія IQ думає разом із вами й своєчасно інформує вас, коли це потрібно.

Переваги

  • Повне використання всієї електричної ємності: живлення процесів і систем триває максимально довго
  • Завчасне попередження про вихід з ладу завдяки тому, що джерело безперебійного живлення знає залишковий строк служби пристрою накопичення енергії
  • Актуальний стан: ДБЖ повідомляє відповідну потужність пристрою накопичення енергії
  • Оптимально для вашого застосування: різні типи пристроїв накопичення енергії, наприклад, модулі CAP
  • Покращена інтеграція в систему завдяки під’єднанню ДБЖ до систем керування вищого рівня

Інтелектуальне джерело безперебійного живлення завдяки технології IQ

Технологія IQ  

Розумне керування за допомогою технології IQ

Технологія IQ зробить вашу систему живлення «розумною». Джерело безперебійного живлення контролює пристрій накопичення енергії та оптимізує його роботу. З інтелектуальним ДБЖ для безперебійного живлення ви можете працювати без перерв:

  • У будь-який час ви знаєте про ступінь заряджання та залишковий час роботи акумулятора.
  • Ви завчасно отримуватимете попередження про падіння напруги, тож зможете планувати роботи з технічного обслуговування.
  • Ви отримаєте можливість зробити строк експлуатації пристрою накопичення енергії максимальним.
  • Уся потрібна інформація передається на комп’ютери та системи керування вищого рівня.

QUINT UPS для систем змінного струму

QUINT AC-UPS  

Інтелектуальний пристрій QUINT UPS для систем змінного струму

QUINT UPS для застосування зі змінним струмом дає на виході напругу правильної синусоїдної форми. Синусоїда, сформована в режимі живлення від акумулятора, синхронізується зі сформованою раніше кривою під час живлення від мережі.

  • Оптимальне використання часу буферизації та профілактичний контроль пристрою накопичення енергії завдяки технології IQ.
  • Можливість застосування в усьому світі: вхідна напруга від 100 до 264 В змінного струму.
  • Безперешкодний перехід: онлайн-топологія VFI-SS-111 забезпечує синусоїду на виході (QUINT AC-USV/1kVA) як під час роботи від акумулятора, так і в режимі роботи від електромережі.
  • Максимальна енергоефективність під час автономної роботи: коефіцієнт корисної дії 98 % при зарядженому пристрої накопичення енергії (QUINT AC-USV/500VA).
  • Розширені функції сигналізації та параметрування завдяки комутаційним виходам, інтерфейсу USB, Data Port і параметруванню з модулем пам’яті.
  • Завдяки функції холодного запуску BAT-START QUINT AC-UPS можна ввімкнути без мережі живлення (120 В/230 В).

Вибір правильного пристрою накопичення енергії

Пристрої накопичення енергії  

Відповідний пристрій накопичення енергії для вашого джерела безперебійного живлення

QUINT AC-UPS для 120 В/230 В змінного струму потужністю 400 Вт/500 ВА або 900 Вт / 1 кВА особливо добре підходить для роботи з усіма пристроями накопичення енергії UPS-CAP і UPS-BAT.

Виберіть потрібний пристрій накопичення енергії для своєї системи!

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Джерела (безперебійного) живлення

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити