Гніздові частини для системи зарядної станції змінного струму

Гніздові частини для системи зарядної станції змінного струму

Швидкий та гнучкий монтаж

Готові гніздові частини для системи зарядної станції Phoenix Contact для зарядних пунктів у приміщеннях та просто неба.

Назад до Штекерні зарядні системи

Категорії

Область пошуку Гніздові частини для системи зарядної станції змінного струму

Показати всі продукти даної категорії

Немає значення, чи йдеться про компактні настінні термінали або громадські зарядні станції, — в асортименті гнучких у застосуванні та компактних гніздових частин для системи зарядної станції Phoenix Contact завжди знайдеться відповідне рішення. До стандартизованих гніздових частин для системи зарядної станції можна під'єднувати знімні зарядні кабелі змінного струму режиму 3. Вони забезпечують більш ефективну передачу електроенергії під час зарядку, ніж звичайні побутові розетки.

Переваги

  • Уніфікований компактний простір для підключення усіх гніздових частин для системи зарядної станції Phoenix Contact
  • Повний асортимент продукції для типу 2 і стандарту GB/T
  • Вбудований механізм блокування під час зарядки з розпізнаванням активації
  • Ручне аварійне розблокування виконавчого елемента блокування
  • Завдяки модульному принципу встановлення можливий монтаж на передню або задню стінку
  • Додатково — захисна кришка стандарту IP54
  • Розроблено і виготовлено за стандартами IATF 16949 та ISO 9001

Зарядка змінним струмом за режимом 3, модель В

Режим зарядки 3, модель В  

Режим зарядки 3, модель В

Для звичайної зарядки змінним струмом компанія Phoenix Contact пропонує широкий вибір стандартизованих зарядних систем підключення для застосування у будь-якій країні світу. Гніздові частини для системи зарядної станції змінного струму відповідно до режиму зарядки 3 використовуються в моделі B. Це означає, що до них можна підключати мобільні зарядні кабелі, що зазвичай перевозяться в багажнику.

Виконавчий елемент блокування запобігає вийманню зарядного з’єднувача під час зарядки. Електронний модуль, вбудований у виконавчий елемент блокування, керує процесом блокування та обробляє запити щодо поточного стану. Модульна конструкція гніздової частини для системи зарядної станції забезпечує можливість монтажу на передню або задню стінку корпусу. Додатково можна встановити шланг для відведення води та різні типи захисних кришок.

 

Гніздові частини для системи зарядної станції змінного струму для Європи

Гніздова частина для системи зарядної станції типу 2 із захисною кришкою, монтажною рамою і виконавчим елементом  

Гніздова частина для системи зарядної станції типу 2

Стандартизована гніздова частина для системи зарядної станції типу 2 відповідно до стандарту IEC 62196  призначена для використання в країнах Європи. Крім того, компанія Phoenix Contact пропонує два різних виконання:

  • з модульною конструкцією та гвинтовим з'єднанням задньої захисної кришки для монтажу на передню або задню стінку;
  • у виконанні Easy-Mount з гвинтовим з'єднанням передньої захисної кришки для монтажу на задню стінку.

У цьому разі гніздова частина для системи зарядної станції Easy Mount кріпиться до відповідної монтажної рами на стінці корпусу. Це забезпечує швидку заміну захисної кришки Easy Mount, без необхідності відкривати настінний термінал чи зарядну колонку.

  • 20 А / 250 В змінного струму (метричний)
  • 20 А / 480 В змінного струму (метричний)
  • 32 А / 250 В змінного струму (метричний)
  • 32 А / 480 В змінного струму (метричний)

Гніздові частини для системи зарядної станції змінного струму для Китаю

Гніздова частина для системи зарядної станції згідно зі стандартом GB/T з виконавчим елементом  

Гніздова частина для системи зарядної станції GB/T

Стандартизована гніздова частина для системи зарядної станції відповідно до GB/T 20234 призначена для використання китайською інфраструктурою зарядки. Вона дуже подібна до гніздової частини для системи зарядної станції типу 2. Крім виконавчого елемента блокування, стандартом передбачено також додаткове заглиблення для важеля зарядного з’єднувача.

  • 20 А / 220 В змінного струму (метричний)
  • 20 А / 440 В змінного струму (метричний)
  • 32 А / 220 В змінного струму (метричний)
  • 32 А / 440 В змінного струму (метричний)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити