Зарядні кабелі змінного струму

Зарядні кабелі змінного струму

Різноманітність продукції

Виберіть зарядний штекер для підключення до автомобіля або зарядної інфраструктури змінного струму з багатого асортименту Phoenix Contact.

Назад до Рознімні зарядні системи

Категорії

Область пошуку Зарядні кабелі змінного струму

Показати всі продукти даної категорії

Важливу роль у поширенні електромобілів відіграє можливість заряджання змінним струмом у приватному та комерційному секторах. Phoenix Contact пропонує широкий асортимент кабелів для заряджання змінним струмом, сертифікованих VDE і UL за міжнародними стандартами заряджання.

Переваги

  • Повний асортимент продукції з типом 1, типом 2 і GB/T згідно зі стандартами SAE J1772, IEC 62196 і GB/T 20234.2
  • Уніфікований дизайн усіх штекерів для системи зарядки транспортного засобу та зарядних з’єднувачів Phoenix Contact
  • Срібне покриття поверхні силових і сигнальних контактів
  • Повна водонепроникність у поздовжньому напрямку для запобігання потраплянню води до кабелю
  • Зручність використання завдяки ергономічній рукоятці та додатковим гумовим компонентам ручки
  • Виробництво відповідно до стандарту ISO/TS 16949 та випробування за стандартами автомобільної галузі LV124, LV214, LV215-2

Кабель для заряджання змінним струмом згідно з режимом 3

Для звичайного заряджання змінним струмом ви знайдете у нашому асортименті широкий вибір стандартизованих зарядних систем підключення для застосування у будь-якій країні світу. Зарядні кабелі змінного струму для режиму зарядки 3 представлені у двох варіантах:

  • Модель зарядки A: кабель для заряджання змінним струмом із зарядним з’єднувачем і відкритим кінцем кабелю для безпосереднього під’єднання до електромобіля
  • Модель зарядки B: мобільний кабель заряджання змінним струмом зі штекером для системи зарядки транспортного засобу та зарядним з’єднувачем, наприклад, для транспортування в багажнику електромобіля
  • Модель зарядки C: кабель заряджання змінним струмом зі штекером для системи зарядки транспортного засобу і відкритим кінцем кабелю для стаціонарного монтажу на зарядній станції або настінному терміналі

Огляд кабелів для заряджання змінним струмом

Огляд штекерів для системи зарядки транспортного засобу змінним струмом  

Огляд штекерів для системи зарядки транспортного засобу змінним струмом

Новий дизайн штекерів для системи зарядки транспортного засобу змінним струмом від Phoenix Contact був розроблений спеціально за вимогами автомобільної галузі. У нових штекерах для системи зарядки транспортного засобу (C-Line), так само як і в штекерах першого покоління (D-Line), що добре зарекомендували себе завдяки вдалому дизайну, використовуються міцні та високоякісні матеріали, а дизайн штекерів витримано в одному стилі.

Кабель для заряджання змінним струмом типу 1 — заряджання в Північній Америці та в Японії

Зарядний кабель змінного струму типу 1 для північноамериканського та японського ринку  

Зарядний кабель змінного струму типу 1

Кабелі для заряджання змінним струмом типу 1 відповідно до стандартів SAE J1772 / IEC 62196-2 застосовуються переважно у США та Японії. Блокування виконується шляхом фіксації важеля з перериванням ланцюга струму в разі задіяння. Запобігти несанкціонованому вийманню штекера для системи зарядки транспортного засобу під час процесу заряджання можна за допомогою окремого варіанту, який можна заблокувати за допомогою замка з дужкою.  
Крім того, компанія Phoenix Contact пропонує так званий «Адаптерний зарядний кабель» для переходу зі штекера для системи зарядки транспортного засобу типу 1 на зарядний з’єднувач типу 2. Вони використовуються для підключення гніздової частини для системи зарядки транспортного засобу типу 1 до європейської інфраструктури.

  • 20 А / 250 В змінного струму (метричний, AWG)
  • 32 А / 250 В змінного струму (метричний, AWG)

Кабель заряджання змінним струмом типу 2 — заряджання у Європі

Кабель заряджання змінним струмом зі штекером для системи зарядки транспортного засобу і зарядним з’єднувачем типу 2 для європейського ринку  

Зарядний кабель змінного струму типу 2

Кабелі заряджання змінним струмом типу 2 відповідно до IEC 62196-2 підтримують заряджання одно- та трифазним струмом у країнах Європи. Безпеку процесу заряджання гарантує система електромеханічного блокування виконавчим елементом.
На початку 2013 року Європейська комісія затвердила рознімну зарядну систему CCS типу 2 як уніфіковане рішення для всієї Європи відповідно до стандарту IEC 62196-2.

  • 20 А / 250 В змінного струму (метричний)
  • 20 А / 480 В змінного струму (метричний)
  • 32 А / 250 В змінного струму (метричний)
  • 32 А / 480 В змінного струму (метричний)

Кабелі заряджання змінним струмом GB/T — заряджання в Китаї

Зарядний кабель згідно зі стандартом GB/T для китайського ринку  

Зарядний кабель змінного струму стандарту GB/T

Китайський стандарт GB/T 20234.2 описує заряджання одно- та трифазним струмом у Китаї. Спеціальна система важеля забезпечує блокування між гніздовою частиною для системи зарядки транспортного засобу та штекером для системи зарядки транспортного засобу.

  • 20 А / 220 В змінного струму (метричний)
  • 20 А / 440 В змінного струму (метричний)
  • 32 А / 220 В змінного струму (метричний)
  • 32 А / 440 В змінного струму (метричний)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Комбінована система зарядки типу 2 для Європи

Заряджання змінним або швидке підзаряджання постійним струмом.


Штекерна зарядна система за стандартом GB/T для Китаю

Заряджання змінним або швидке підзаряджання постійним струмом.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити