Блоки для встановлення плат і пружинні клеми для 19-дюймових стійок

Надійна посадка, простий електромонтаж

Надійна посадка, простий електромонтаж

З’єднувальні елементи для 19-дюймових стійок уможливлюють простий і надійний електромонтаж пристроїв.

Назад до З’єднувачі

Категорії

Область пошуку Блоки для встановлення плат і пружинні клеми для 19-дюймових стійок

Показати всі продукти даної категорії

Більше компонентів, більше з’єднань, вища надійність — побудова систем керування вимагає інноваційних рішень. Їх пропонуємо ми. Надійно розмістити друковані плати на 19-дюймовій стійці допоможуть спеціальні блоки для встановлення плат. Максимальну гнучкість і повний візуальний контроль електромонтажу забезпечують пружинні клеми для 19-дюймових стійок.

Переваги для Вас

  • Швидке підключення проводу до пружинних клем відповідно до стандартів DIN 41617 і IEC 60603-2 (DIN 41612)
  • Простий електромонтаж з’єднувальних елементів за допомогою гвинтових і пружинних з’єднань
  • Зручний доступ завдяки фронтальному розташуванню гвинтового з’єднання
  • Стабільна і надійна фіксація друкованої плати за допомогою вбудованих фіксуючих механізмів
  • Універсальність у застосуванні — наявні варіанти для всіх популярних DIN-рейок

Блоки SKBI для встановлення плат на 19-дюймовій стійці

Різні типи блоків для встановлення плат на 19-дюймовій стійці  

Різні типи блоків для встановлення плат на 19-дюймовій стійці

Потрібно встановити друковану плату під час доустаткування? Зручним рішенням є блоки для встановлення плат SKBI:

  • відповідають стандартам IEC 60603-1/DIN 41617 і IEC 60603-2/EN 60603-2;
  • придатні для монтажу в будь-якій частині розподільної шафи, а також на DIN-рейці;
  • міцна посадка та надійне закріплення плат європейського формату (100 x 160 мм) завдяки напрямним планкам;
  • простий електромонтаж за допомогою гвинтового з’єднання;
  • надійний захист друкованої плати в стійкому ізольованому корпусі;
  • захист від випадіння за допомогою фіксаторів;
  • просте розблокування друкованої плати за допомогою елементів для виштовхування.

Пружинні клеми для 19-дюймових стійок

Різні типи пружинних клем для 19-дюймової стійки  

Різні типи пружинних клем для 19-дюймової стійки

Наші 19-дюймові колодки з пружинними контактами з гвинтовими або пружинними затискачами на задній стороні були спеціально розроблені для застосування на 19-дюймових каркасах. Вони відповідають вимогам IEC / EN 60603-2.


Колодки з пружинними контактами і гвинтовим з’єднанням 19 "
Ці колодки підходять для 32-контактних штекерних з'єднувачів конструктивного виконання D і F:

  • Колодки з пружинними контактами SFLY: Y-образні колодки з пружинними контактами з гвинтовим з’єднанням з розташуванням клем під кутом для кращого огляду при підключенні провідників.
  • Колодки з пружинними контактами FRONT-SFL: розташоване фронтально гвинтове з’єднання для проводів із поперечним перерізом до 2,5 мм2.


Колодки з пружинними контактами і пружинним з’єднанням 19“
Установочні розміри та маркування відповідають вимогам до конструктивного виконання D32 згідно IEC 60603-2 / EN 60603-2.

  • Колодки з пружинним з'єднанням FRONT-ZFL: компактна пружинна технологія для жорстких і гнучких проводів із поперечним перерізом до 1,5 мм2.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити