Список продукції: перетворювачі напруги змінного і постійного струму

Фільтр

5 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VOLTAGE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
новинка

Измерительные преобр-ли сигналов напр-ия - MACX MCR-VAC - 2906239

Измерительный преобразователь напряжения MACX MCR от 0 В ... 20 В перем. тока до 0 ... 660 В AC, выходной сигнал: 0 В ... 10 В/0(4) ... 20 мА

новинка

Измерительные преобр-ли сигналов напр-ия - MACX MCR-VAC-PT - 2906244

Измерительный преобразователь напряжения MACX MCR от 0 В ... 20 В перем. тока до 0 ... 660 В AC, выходной сигнал: 0 В ... 10 В/0(4) ... 20 мА

новинка

Измерительные преобр-ли сигналов напр-ия - MACX MCR-VDC - 2906242

Измерительный преобразователь MACX MCR, для постоянного напряжения от 0 (+/-) 20 В DC до 0.. .(+/-) 660 В DC, выходной сигнал (+/-) 10 V/ (+/-)20 мА

новинка

Измерительные преобр-ли сигналов напр-ия - MACX MCR-VDC-PT - 2906243

Измерительный преобразователь MACX MCR, для постоянного напряжения от 0 (+/-) 20 В DC до 0.. .(+/-) 660 В DC, выходной сигнал (+/-) 10 V/ (+/-)20 мА

Измерительные преобр-ли сигналов напр-ия - MCR-VAC-UI-O-DC - 2811103

Измерительный преобразователь сигнала напряжения MCR, для переменного напряжения от 0...20 В до 0...440 В, выходной сигнал 0...10 В / 0(4)...20 мA

5 Збіги
 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити