Список продукції: випробувальна колодка

Фільтр

20 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/2 - 3969917

Контрольная колодка, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 2, ширина: 48,9 мм, высота: 70,1 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/3 - 3969918

Контрольная колодка, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 6, полюсов: 3, ширина: 57,1 мм, высота: 70,1 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/3X10 - 3969929

Контрольная колодка, 3 штуки, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 20, полюсов: 10, ширина: 114,1 мм, высота: 70,1 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/4 - 3969920

Контрольная колодка, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 4, ширина: 65,2 мм, высота: 70,1 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/5 - 3969921

Контрольная колодка, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 10, полюсов: 5, ширина: 73,4 мм, высота: 70,1 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/6 - 3969922

Контрольная колодка, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 12, полюсов: 6, ширина: 81,5 мм, высота: 70,1 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/7 - 3969923

Контрольная колодка, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 14, полюсов: 7, ширина: 89,7 мм, высота: 70,1 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/8 - 3969924

Контрольная колодка, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 16, полюсов: 8, ширина: 97,8 мм, высота: 70,1 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/9 - 3969925

Контрольная колодка, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 18, полюсов: 9, ширина: 106 мм, высота: 70,1 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - RSCWE 6-3/10 - 3969926

Контрольная колодка, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 20, полюсов: 10, ширина: 114,1 мм, высота: 70,1 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

20 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити