Список продукції: тестові штекери для монтажу

Фільтр

44 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Тестовый штекер - FTPR-2/4 - 3001681

Тестовый штекер, возможность произвольной настройки, с поворотной ручкой, полюсов: 4, ширина: 65,2 мм, Цвет: cерый

Тестовый штекер - FTPR-2/5 - 3001683

Тестовый штекер, возможность произвольной настройки, с поворотной ручкой, полюсов: 5, ширина: 73,4 мм, Цвет: cерый

Тестовый штекер - FTPR-2/6 - 3001684

Тестовый штекер, возможность произвольной настройки, с поворотной ручкой, полюсов: 6, ширина: 81,5 мм, Цвет: cерый

Тестовый штекер - FTPR-2/7 - 3001685

Тестовый штекер, возможность произвольной настройки, с поворотной ручкой, полюсов: 7, ширина: 89,7 мм, Цвет: cерый

Тестовый штекер - FTPR-2/8 - 3001686

Тестовый штекер, возможность произвольной настройки, с поворотной ручкой, полюсов: 8, ширина: 97,8 мм, Цвет: cерый

Тестовый штекер - FTPR-2/9 - 3001687

Тестовый штекер, возможность произвольной настройки, с поворотной ручкой, полюсов: 9, ширина: 106 мм, Цвет: cерый

Тестовый штекер - FTPR-2/10 - 3001688

Тестовый штекер, возможность произвольной настройки, с поворотной ручкой, полюсов: 10, ширина: 114,1 мм, Цвет: cерый

Тестовый штекер - FTPR-2/11 - 3001689

Тестовый штекер, возможность произвольной настройки, с поворотной ручкой, полюсов: 11, ширина: 122,3 мм, Цвет: cерый

Тестовый штекер - FTPR-2/13 - 3001691

Тестовый штекер, возможность произвольной настройки, с поворотной ручкой, полюсов: 13, ширина: 138,6 мм, Цвет: cерый

Тестовый штекер - FTPR-2/12 - 3001690

Тестовый штекер, возможность произвольной настройки, с поворотной ручкой, полюсов: 12, ширина: 130,4 мм, Цвет: cерый

44 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити