Список продукції: випробувальні блоки

Фільтр

12 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Контрольная колодка - UTWE 6/3+1 - 3069047

Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 4, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 65,8 мм, высота: 81 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - UTWE 6/4+1 - 3069048

Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 10, полюсов: 5, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 74 мм, высота: 81 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - UTWE 6/4+1 BI - 3070008

Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 10, полюсов: 5, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 107 мм, высота: 81 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - UTWE 6/5+1 - 3069049

Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 12, полюсов: 6, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 82,3 мм, высота: 81 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - UTWE 6/6+1 - 3069051

Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 14, полюсов: 7, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 90,5 мм, высота: 81 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - UTWE 6/6+1 BI - 3069996

Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 14, полюсов: 7, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 139,5 мм, высота: 81 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - UTWE 6/7+1 - 3069065

Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 16, полюсов: 8, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 99 мм, высота: 81 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - UTWE 6/8+1 - 3069064

Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 18, полюсов: 9, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 107 мм, высота: 81 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - UTWE 6/9+1 - 1029711

Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 20, полюсов: 10, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 115 мм, высота: 81 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - UTWE 6/10+1 - 1029712

Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 22, полюсов: 11, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 123 мм, высота: 81 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

12 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити