Список продукції: вимірювальні клеми з повзунковим розмикачем

Фільтр

75 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип монтажной рейки

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UTME 4 - 3047452

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UTME 4-P/P - 3047453

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, с винтами для крепления контрольного штекера, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UTME 4-P/P BU - 3047454

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, с винтами для крепления контрольного штекера, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UTME 4/1P - 3057416

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, тип подключения: Винтовое / штекерное подключение, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UTME 4-CT/1P - 3057432

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, тип подключения: Винтовое / штекерное подключение, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UTME 6 - 3047400

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UTME 6-SD - 3047420

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - UTMED 6 - 3047413

Проходные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Комплект для ввода в эксплуатацию - UTME 6-SET POWER - 3036000

Стартовый комплект состоит из разд. клемм для измерит. преобразователя с винтовыми зажимами, маркировочного материала, перемычек и тестеров. Комплект обеспечивает возможность индивидуальной компоновки клеммных колодок для 3-фазн. схем преобразователей (ток и напряжение).

Комплект для ввода в эксплуатацию - UTME 6-SET POWER 1 - 3036001

Стартовый комплект состоит из разд. клемм для измерит. преобразователя с винтовыми зажимами, маркировочного материала, перемычек и тестеров. Комплект обеспечивает возможность индивидуальной компоновки клеммных колодок для 3-фазн. схем преобразователей (ток и напряжение).

75 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити