Список продукції: контрольно-вимірювальний інструмент

Фільтр

7 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Индикатор наличия напряжения - DUSPOL EXPERT - 1209091

Индикатор напряжения, для пост. и перем. напряжения от 12 В до 1000 В перем. тока / 1000 В DC, IP65

Мультиметр - TESTFOX M - 1212208

Цифровой мультиметр для измерения напряжения постоянного и переменного тока, а также постоянного тока и сопротивления

Мультиметр - TESTFOX M-1 - 1212209

Цифровой мультиметр для измерения напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного и переменного тока, прохождения, сопротивления, частоты, температуры и емкости.

Мультиметр - TESTFOX CC - 1212210

Мультиметр с электроизмерительными клещами, для измерения постоянного и переменного напряжения, а также переменного тока и сопротивления

Мультиметр - TESTFOX CC-1 - 1212211

Мультиметр с токоизмерительными клещами, для измерения постоянного и переменного напряжения и тока, а также сопротивления, метод измерения TRUE RMS.

MEASURING TAPE 5M I/M - 1200304

Измерительная лента, с автоматическим механизмом втягивания и фиксатором, измерительная линейка: дюймы/метрические единицы, длина: 5 м

7 Збіги
 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити