Список продукції: телекомунікаційні розетки та елементи сполучення

Фільтр

77 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Кабельный разъем RJ45 - VS-08-BU/BU-RJ45-F - 1405617

Кабельный разъем RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), mатериал: PA-GF, для монтажных рам VS-08 и push-pull

Гнездовая вставка для RJ45 - VS-08-BU-RJ45/10G-F - 1424009

Гнездовая вставка для RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, mатериал: Медный сплав, тип подключения: IDC, сечение проводников: AWG 26- 22

Гнездовая вставка для RJ45 - VS-08-BU-RJ45-6-MOD/BU - 1653155

Гнездовая вставка для RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT6, mатериал: Цинк. литье под давлением, тип подключения: 2x RJ45, Keystone

Гнездовая вставка для RJ45 - VS-08-BU-RJ45-3/BU - 1654552

Гнездовая вставка RJ45, модульная (Keystone), CAT3, 8-полюсная, экранированная, гнездо / гнездо

Кабельный разъем RJ45 - VS-08-BU-RJ45/BU - 1689064

Кабельный разъем RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), mатериал: Стекловолокно, PBT, тип подключения: Розетка, Keystone

Комплект монтажной рамы - VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S - 1419184

Комплект монтажной рамы, конструкция: RJ45, IP67, исполнение 1, cтепень защиты: IP67, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), mатериал: Цинк. литье под давлением, тип подключения: Сопряжение

Монтажные рамы - VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JI-S - 1419185

Монтажная рама RJ45, IP67, для крепления при помощи байонетного зажима, металлическая, с муфтой для подключения кабеля, для круглых монтажных вырезов, с уплотнением, без крепежных винтов

Кабельный разъем RJ45 - VS-08-KU-IP67-BK - 1658684

Компонент сопряжения RJ45, IP67, CAT5e, с защитной крышкой, цвет: черный

Кабельный разъем RJ45 - VS-08-KU-IP67 - 1689268

Компонент сопряжения RJ45, IP67, CAT5e, с защитной крышкой, цвет: серый

Кабельный разъем RJ45 - VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK - 1405183

Компонент сопряжения RJ45-Push-Pull, IP67, металлический, CAT5e, с защитной крышкой, цвет: покрытый никелем

77 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити