Список продукції: пристрої для автоматичного зняття ізоляції та обтискання

Фільтр

151 зб.

Электрический обжимной инструмент - CF 1000-1,5 - 1208199

Автоматическое устройство для снятия изоляции и обжима, входное напр. 100-240 В, для изолир. кабельных наконечников диаметром 0,25-4,0 мм², согласно DIN 46228-4: 1990-09, с комплектом запасных частей 0,5-1,5 мм² (длина наконечника 6 - 12 мм)

Электрический обжимной инструмент - CF 1000-10 - 1212456

Автомат для снятия изоляции и обжима, исполнение для 120-230 В, электропневаматическое, для поставляемых россыпью кабельных наконечников с изолирующей втулкой, 4 мм², 6 мм² и 10 мм², без комплекта для переоснащения

Электрический обжимной инструмент - CF 3000-2,5 - 1205477

Автомат для удаления изоляции и обжима, на 230 В, для изолированных наконечников в ленте 0,25 ... 2,5 мм², длина гильзы 8 мм, с комплектами переоборудования 0,5 ... 2,5 мм²

Электрический обжимной инструмент - CF 3000-2,5 120V - 1205516

Автомат для удаления изоляции и обжима, на 120 В, для изолированных наконечников в ленте 0,25 ... 2,5 мм², длина гильзы 8 мм, с комплектами переоборудования 0,5 ... 2,5 мм²

Комплект для переоборудования - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - 1208212

Комплект оснастки для CF 1000-1,5 до номера серии 160591, для изолированных кабельных наконечников согл. DIN 46228-4: 1990-09, сечение: 0,25-0,34 мм², длина снятой изоляции: 6 мм,

Комплект для переоборудования - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - 1208225

Комплект оснастки для CF 1000-1,5 до номера серии 160591, для изолированных кабельных наконечников согл. DIN 46228-4: 1990-09, сечение: 0,25-0,34 мм², AWG: 24-22, длина снятой изоляции: 8 мм

Комплект для переоборудования - CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 - 1208241

Комплект оснастки для CF 1000-1,5 до номера серии 160591, для изолированных кабельных наконечников согл. DIN 46228-4: 1990-09, сечение: 2,5 мм², длина снятой изоляции: 8 мм,

Комплект для переоборудования - CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - 1208270

Комплект оснастки для CF 1000-1,5 до номера серии 160591, для изолированных кабельных наконечников согл. DIN 46228-4: 1990-09, сечение: 4 мм², длина снятой изоляции: 10 мм

Комплект для переоборудования - CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 - 1212458

Комплект для дооборудования CF 1000-10, для изолированных наконечников согласно DIN 46228-4: 1990-09, сечение: 4 мм², зачищаемая длина: 10-12 мм

Комплект для переоборудования - CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 - 1212459

Комплект для дооборудования CF 1000-10, для изолированных наконечников согласно DIN 46228-4: 1990-09, сечение: 6 мм², зачищаемая длина: 12 мм

151 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити