Список продукції: шлюзи підпорядкованих пристроїв

Фільтр

5 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPORTED_FIELDBUS_MASTER_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Полевая шина

Модуль сопряжения - IBS CT 24 IO GT-T - 2719470

Модуль сопряжения (шлюз), модуль сопряжения (ввода-вывода) для двух систем INTERBUS, 24 В DC, степень защиты IP20, с разъемом MINI-COMBICON для подключение к удаленной шине

Модуль сопряжения - IBS CT 24 IO GT-LK-OPC - 2742146

Модуль сопряжения (шлюз) с разъемом для подключения к удаленной шине (с помощью оптоволоконного кабеля (LWL)), степень защиты IP 20

Модуль сопряжения - IBS-PB CT 24 IO GT-T - 2742751

Модуль сопряжения (шлюз) для системы INTERBUS и системы PROFIBUS DP, 24 В DC, степень защиты IP20

Модуль сопряжения - IBS-PB CT 24 IO GT-LK-OPC - 2862796

Модуль сопряжения (шлюз) для системы PROFIBUS DP, LWL и DSUB9, 24 В DC, степень защиты IP20

Модуль сопряжения - IBS CT 24 IO GT-T/NPF - 2740436

Модуль сопряжения (шлюз), модуль сопряжения (ввода-вывода) для двух систем INTERBUS, 24 В DC, степень защиты IP20, с разъемом MINI-COMBICON для подключение к удаленной шине

5 Збіги
 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити