Список продукції: сервісний штекер

Фільтр

5 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Тестовый штекер - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

Тестовый штекер, полюсов: 1, ширина: 9 мм, цвет: красный

Размыкающий штекер - FIP-3/1 SERVICE - 3069921

Размыкающий штекер, полюсов: 1, ширина: 13,6 мм, цвет: зеленый

Размыкающий штекер - FIP-3/2 SERVICE - 3069920

Размыкающий штекер, полюсов: 2, ширина: 16,3 мм, цвет: красный

Размыкающий штекер - FIP-3/3 SERVICE - 3069312

Размыкающий штекер, полюсов: 3, ширина: 24,5 мм, цвет: красный

Размыкающий штекер - FIP-3/4 SERVICE - 3069313

Размыкающий штекер, полюсов: 4, ширина: 32,6 мм, цвет: красный

5 Збіги
 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити