Список продукції: поворотний перемикач

Фільтр

27 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Функция

  • Інші функції
    Закрити

    Функция



Переключатель вольтметра - RS20-US-S0004-0204-014H-001 - 3069700

Переключатель вольтметра, с положением 0, тип подключения: винтовые зажимы, основные черты: 0 - L1-L2 ‐ L2-L3 ‐ L3-L1, зоны коммутации: 2, номер коммутационной программы: S0004, измеренный ток длительной нагрузки: 20 А, напряжение: 690 В

Переключатель вольтметра - RS20-US-S0007-0307-014H-001 - 3069701

Переключатель вольтметра, с положением 0, тип подключения: Винтовые зажимы, функции: L3-L1 ‐ L2-L3 ‐ L1-L2 ‐ 0 ‐ L1-N ‐ L2-N ‐ L3-N, зоны коммутации: 2, номер коммутационной программы: S0004, измеренный ток длительной нагрузки: 20 A, напряжение: 690 В

Переключатель вольтметра без положения 0 - RS20-US-S0023-0203-014H-001 - 3069702

Переключатель вольтметра,без положения 0, тип подключения: винтовые зажимы, основные черты: L1-L2 ‐ L2-L3 ‐ L3-L1, зоны коммутации: 2, номер коммутационной программы: S0023, измеренный ток длительной нагрузки: 20 А, напряжение: 690 В

Переключатель амперметра - RS20-US-S0038-0504-014H-001 - 3069703

Переключатель амперметра, тип подключения: Винтовые зажимы, полюсов: 2, функции: 0 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 3, зоны коммутации: 5, номер коммутационной программы: S0038, измеренный ток длительной нагрузки: 20 A, напряжение: 690 В

Переключатель амперметра - RS20-US-S0048-0304-014H-001 - 3069704

Переключатель амперметра, тип подключения: Винтовые зажимы, полюсов: 1, функции: 0 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 3, зоны коммутации: 3, номер коммутационной программы: S0048, измеренный ток длительной нагрузки: 20 A, напряжение: 690 В

Управляющий выключатель - RS20-US-S0176-0102-014H-001 - 3069705

Управляющий выключатель, тип подключения: Винтовые зажимы, полюсов: 1, функции: STOP > < START, зоны коммутации: 1, номер коммутационной программы: S0176, измеренный ток длительной нагрузки: 20 A, напряжение: 690 В

Управляющий выключатель - RS20-US-S0177-0205-014H-001 - 3069726

Управляющий выключатель, тип подключения: Винтовые зажимы, функции: START > 1 ‐ 0 ‐ 2 < START, зоны коммутации: 2, номер коммутационной программы: S0177, измеренный ток длительной нагрузки: 20 A, напряжение: 690 В

Выключатель - RS20-US-S0200-0102-014H-001 - 3069706

Выключатель, тип подключения: Винтовые зажимы, полюсов: 1, функции: 0 ‐ 1, зоны коммутации: 1, номер коммутационной программы: S0200, измеренный ток длительной нагрузки: 20 A, напряжение: 690 В

Выключатель - RS20-US-S0201-0102-014H-001 - 3069707

Выключатель, тип подключения: Винтовые зажимы, полюсов: 2, функции: 0 ‐ 1, зоны коммутации: 1, номер коммутационной программы: S0201, измеренный ток длительной нагрузки: 20 A, напряжение: 690 В

Выключатель - RS20-US-S0202-0202-014H-001 - 3069708

Выключатель, тип подключения: Винтовые зажимы, полюсов: 3, функции: 0 ‐ 1, зоны коммутации: 2, номер коммутационной программы: S0202, измеренный ток длительной нагрузки: 20 A, напряжение: 690 В

27 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити