Список продукції: заклепувальний інструмент

Фільтр

26 зб.

Запасная клеммная часть - UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L - 1212477

Мундштук, специально для заклепок RVT-AL/ST 2,4L/..., для крепления UW/RW/PW 4...

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 3,2/10 - 3240511

Закладная заклепка, Ø 3,2 мм, длина гильзы 10 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 4,8/16 - 3240522

Закладная заклепка, Ø 4,8 мм, длина гильзы 16 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 4,8/8 - 3240519

Закладная заклепка, Ø 4,8 мм, длина гильзы 8 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 2,4L/8 - 3240548

Закладная заклепка, Ø 2,4 мм, длина гильзы 8 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, специальный вариант с удлиненным пробойником для крепления UW/RW/PW 4...,(для работы необходим мундштук UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L)

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 4/10 - 3240515

Закладная заклепка, Ø 4,0 мм, длина гильзы 10 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 3/6 - 3240504

Закладная заклепка, Ø 3,0 мм, длина гильзы 6 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 3,2/8 - 3240510

Закладная заклепка, Ø 3,2 мм, длина гильзы 8 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 3/12 - 3240507

Закладная заклепка, Ø 3,0 мм, длина гильзы 12 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A, также для UW/RW/PW 10 и 16

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 3,2/12 - 3240512

Закладная заклепка, Ø 3,2 мм, длина гильзы 12 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

26 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити