Список продукції для дистанційного технічного обслуговування

Фільтр

15 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Маршрутизатор - TC MGUARD RS4000 3G VPN - 2903440

Устройство для обеспечения безопасности, интерфейсы WAN и мобильной связи. Слот для SD-карт. 10 туннелей VPN, интеллектуальный межсетевой экран с полным объемом функций, маршрутизатор с NAT/1:1-NAT, по желанию с контролем целостности CIFS. Управляемый коммутатор с 4 портами. 2 слота для SIM-карт. Приемник GPS.

Маршрутизатор - TC MGUARD RS2000 3G VPN - 2903441

Устройство для обеспечения безопасности с интерфейсом мобильной связи. Слот для SD-карт. 2 туннеля VPN, межсетевой экран 2-Click для наиболее простого конфигурирования, маршрутизатор с NAT/1:1-NAT. Коммутатор с 4 портами. 2 слота для SIM-карт. Приемник GPS.

Маршрутизатор - FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN - 2200515

Защитное оборудование в металлическом корпусе, с расширенным диапазоном температуры, разъем для карт SD, VPN для 10 VPN-туннелей (опц. до 250 с дополнительной лицензией),
интеллектуальный межсетевой экран с полным объемом функций для обеспечения максимальной защиты и простого конфигурирования, маршрутизатор с NAT/1:1-NAT, по желанию с контролем целостности CIFS

Маршрутизатор - FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN - 2700642

Защитное оборудование в металлическом корпусе, с расширенным диапазоном температуры, разъем для карт SD, до 2 VPN-туннелей, межсетевой защитный экран 2-Click для максимальной простоты конфигурации, маршрутизатор с NAT/1:1-NAT

Маршрутизатор - FL MGUARD RS4004 TX/DTX VPN - 2701877

Защитное оборудование в металлическом корпусе с интегрированным управляемым коммутатором с 4 портами и портом DMZ, VPN с расширенным диапазоном температуры, слот для карт SD, интеллектуальный межсетевой экран, маршрутизатор с NAT/1:1-NAT, опционально контроль целосности CIFS Integrity Monitoring или OPC-Inspector

Маршрутизатор - FL MGUARD RS2005 TX VPN - 2701875

Защитный маршрутизатор в металлическом корпусе с интегрированным коммутатором с 5 портами, VPN, с расширенным диапазоном температуры, слот для карт SD, простой межсетевой экран, маршрутизатор с NAT/1:1-NAT

Маршрутизатор - FL MGUARD SMART2 VPN - 2700639

Маршрутизатор с интеллектуальным межсетевым экраном, скорость передачи данных до 99 Мбит/с (Wire Speed Performance), Stateful Inspection Firewall для максимальной безопасности и упрощения конфигурирования, VPN согласно стандарту IPsec, аппаратное шифрование данных для скорости до 35 Мбит/с

Маршрутизатор - TC DSL ROUTER X500 A/B - 2902710

Промышленный широкополосный маршрутизатор/модем ADSL с RS-232, встроенным межсетевым экраном, поддержкой NAT и VPN (IPsec, OpenVPN). Устройство поддерживает стандарты Приложения A, B и J (разъемы ALL-IP немецкой компании Telekom). Приложение J с микро-ПО от v1.05.4

Модем - PSI-MODEM/ETH - 2313300

Промышленный Ethernet-модем для монтажа на рейку EN. Для обеспечения модемной связи в Европе, США и Канаде. Ethernet-интерфейс, гальваническая развязка трех цепей, напряжение питания 24 В DC

15 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити