Список продукції: дистанційний контроль

Фільтр

4 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
новинка

Реле SMS - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

Следующая модель реле СМС: аналоговые и цифровые значения контролируются при помощи сети мобильной связи, а выходы реле коммутируются дистанционно. Связь выполняется посредством передачи СМС или через GPRS (отправление электр. сообщения). Диапазон напряжения питания 10 В ... 60 В DC.

новинка

Реле SMS - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

Новое поколение реле SMS: цифровые значения контролируются при помощи сети мобильной связи, а выходы реле коммутируются дистанционно. Связь выполняется посредством передачи СМС или через GPRS (отправление электр. сообщения). Диапазон напряжения питания 93 В ... 250 В перем. тока.

Система выдачи сообщений - TC MOBILE I/O X300 - 2903807

Компактная информационная система для сетей сотовой связи, позволяющая осуществлять мониторинг аналоговых и цифровых параметров, а также дистанционное переключение релейных выходов. Связь выполняется по протоколу ODP через GPRS на сервер ODP. Диапазон напряжения питания от 10 В до 60 В DC.

Система выдачи сообщений - TC MOBILE I/O X300 AC - 2903808

Компактная информационная система для сетей сотовой связи, позволяющая осуществлять мониторинг цифровых параметров, а также дистанционное переключение релейных выходов. Связь выполняется по протоколу ODP через GPRS на сервер ODP. Диапазон напряжения питания 93 В ... 250 В AC.

4 Збіги
 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити