Список продукції: QUINT DC-UPS

Фільтр

25 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_VOLTAGE_MAINS_OPERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_VOLTAGE_BATTERY_OPERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]
новинка

Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5 - 2906990

ИБП QUINT с IQ Technology, монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 5 А, зарядный ток: 1,5 А

новинка

Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/USB - 2906991

ИБП QUINT с IQ Technology, коммуникационным интерфейсом USB (Modbus/RTU), монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 5 А, зарядный ток: 1,5 А

новинка

Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN - 2906993

ИБП QUINT с IQ Technology, коммуникационными интерфейсами RJ45 (PROFINET), монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 5 А, зарядный ток: 1,5 А

новинка

Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EIP - 2906994

ИБП QUINT с IQ Technology, коммуникационными интерфейсами RJ45 (EtherNet/IP™), монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 5 А, зарядный ток: 1,5 А

новинка

Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EC - 2906996

ИБП QUINT с IQ Technology, коммуникационными интерфейсами RJ45 (EtherCAT®), монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 5 А, зарядный ток: 1,5 А

новинка

Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10 - 2907066

ИБП QUINT с IQ Technology, монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 10 А, зарядный ток: 3 А

новинка

Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/USB - 2907067

ИБП QUINT с IQ Technology, коммуникационным интерфейсом USB (Modbus/RTU), монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 10 А, зарядный ток: 3 А

новинка

Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN - 2907068

ИБП QUINT с IQ Technology, коммуникационными интерфейсами RJ45 (PROFINET), монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 10 А, зарядный ток: 3 А

новинка

Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EIP - 2907069

ИБП QUINT с IQ Technology, коммуникационными интерфейсами RJ45 (EtherNet/IP™), монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 10 А, зарядный ток: 3 А

новинка

Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EC - 2907070

ИБП QUINT с IQ Technology, коммуникационными интерфейсами RJ45 (EtherCAT®), монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 10 А, зарядный ток: 3 А

25 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити