Список продукції: QUINT BUFFER

Фільтр

3 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Інші функції
    Закрити

    Параметры



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Температура окружающей среды (при эксплуатации)

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_BATTERY_CAPACITY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Буферный модуль - QUINT4-BUFFER/24DC/20 - 2907913

Буферный модуль QUINT с не требующим обслуживания энергоаккумулятором на базе конденсатора для установки на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 20 A, со смонтированным универсальным адаптером для несущей рейки UTA 107.

Буферный модуль - QUINT4-BUFFER/24DC/40 - 2908283

Буферный модуль QUINT с не требующим обслуживания энергоаккумулятором на базе конденсатора для установки на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 40 A, со смонтированным универсальным адаптером для несущей рейки UTA 107.

Буферный модуль - QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40 - 2320393

Буферный модуль QUINT с нетребующим обслуживания энергоаккумулятором на базе конденсаторов для установки на монтажную рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 40 A, со встроенной технологией SFB (Selective Fuse Breaking Technology), включая смонтированный универсальный адаптер для несущей рейки UTA 107

3 Збіги
 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити