Список продукції для захисту мереж, що відповідають американським стандартам

Фільтр

9 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_DISCHARGE_SURGE_CURRENT_IN_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-US 60 ST - 2800738

Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2, с мощным варистором для базового элемента VAL-MS, контроль перегрева, визуальный индикатор неисправности. Исполнение: 60 В AC

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-US 120 ST - 2800739

Штекерный модуль защиты от перенапряжений, тип 2, с мощным варистором для базового элемента VAL-MS, контроль перегрева, визуальный индикатор неисправности. В исполнении для 24 В пост./ AC.

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-US 240 ST - 2800740

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2, с мощным варистором для базового элемента VAL-MS, контроль перегрева, визуальный индикатор неисправности. Исполнение: 240 В перем. тока

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-US 277 ST - 2800741

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2, с мощным варистором для базового элемента VAL-MS, контроль перегрева, визуальный индикатор неисправности. Исполнение: 277 В перем. тока

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-US 347 ST - 2800742

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2, с мощным варистором для базового элемента VAL-MS, контроль перегрева, визуальный индикатор неисправности. Исполнение: 347 В перем. тока

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-US 480 ST - 2800743

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2, с мощным варистором для базового элемента VAL-MS, контроль перегрева, визуальный индикатор неисправности. Исполнение: 480 В перем. тока

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-US 690 ST - 2800744

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2, с мощным варистором для базового элемента VAL-MS, контроль перегрева, визуальный индикатор неисправности.

Базовый элемент для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM - 2905652

Базовый элемент для разрядников Типа 1/2 серии VALVETRAB MS Т1/Т2, с контактом для дистанционной передачи сигнала. Исполнение: 1-канальный

Базовый элемент для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-MS-T1/T2 BE/O - 2905650

Базовый элемент для разрядников типа 1/2 серии VALVETRAB MS T1/T2. Исполнение: 1-канальный

9 Збіги
 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити