Список продукції: різаки для профілів і рейок

Фільтр

37 зб.

Режущий инструмент - PPS STANDARD M - 1206175

Резак для профиля, для резки стандартных монтажных реек и пробивки в них отверстий, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, а также для резки NS 15 и общих шин нейтрали NLS‐CU 3/10, установка 2 пробойных битов, с миллиметровой линейкой, поставляется без пробойных битов

Режущий инструмент - PPS STANDARD I/M - 1206230

Резак для профиля, для резки стандартных монтажных реек и пробивки в них отверстий, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, а также для резки NS 15 и общих шин нейтрали NLS‐CU 3/10, установка 2 пробойных битов, с миллиметровой линейкой, поставляется без пробойных битов, но с линейкой дюймы/миллиметры

Режущий инструмент - PPS CLASSIC M - 1206243

Резак для профиля, для резки стандартных монтажных реек и пробивки в них отверстий, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, а также для резки NS 15 и общих шин нейтрали NLS‐CU 3/10, установка 2 пробойных битов, простая замена битов, с миллиметровой линейкой, поставляется без пробойных битов

Режущий инструмент - PPS CLASSIC I/M - 1206256

Резак для профиля, для резки стандартных монтажных реек и пробивки в них отверстий, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, а также для резки NS 15 и общих шин нейтрали NLS‐CU 3/10, установка 2 пробойных битов, простая замена битов, с миллиметровой линейкой, поставляется без пробойных битов, с миллиметровой/дюймовой линейкой

Режущий инструмент - PPS BASIC I/M - 1207585

Резак для профиля, для резки стандартных монтажных реек, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15, а также общих шин нейтрали NLS‐CU 3/10, с дюймовой/миллиметровой линейкой

Многофункциональный инструмент - PPS CD M - 1207569

Резак электромонтажных профилей, предназначен для резки профилей и их крышек шириной до 125 мм без заусенцев

37 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити