Список продукції: корпуси з екструдованого профілю UM-BASIC

Фільтр

23 зб.

Корпус для электроники - UM-BASIC PROFILE - 2200149

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, длина: 1000 мм, высота: 40 мм, Указание: необходимая длина профиля = длина печатной платы - 17 мм

Компоненты корпуса - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

Боковой элемент (левый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-BASIC печатной платы шириной 72 мм

Компоненты корпуса - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

Боковой элемент (правый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-BASIC печатной платы шириной 72 мм

Компоненты корпуса - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

Боковой элемент (левый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-PRO печатной платы шириной 108 мм

Компоненты корпуса - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

Боковой элемент (правый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-BASIC печатной платы шириной 108 мм

Компоненты корпуса - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Боковой элемент (левый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-BASIC печатной платы шириной 122 мм

Компоненты корпуса - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

Боковой элемент (правый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-BASIC печатной платы шириной 122 мм

Корпус для электроники - UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - 2202035

Корпуса для РЭА, Крышка, цвет: прозрачный, ширина: 73 мм, длина: 1000 мм, высота: 24 мм, Указание: максимальная длина покрытия = длина печатной платы – 19 мм

23 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити