Список продукції: корпуси з екструдованого профілю UM-ALU

Фільтр

81 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Корпус для электроники - UM-ALU 4-72 PROFILE 42,5 - 2200917

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 75 мм, длина: 42,5 мм, высота: 29,4 мм

Корпус для электроники - UM-ALU 4-72 PROFILE 60 - 2200918

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 75 мм, длина: 60 мм, высота: 29,4 мм

Корпус для электроники - UM-ALU 4-72 PROFILE 95 - 2200919

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 75 мм, длина: 95 мм, высота: 29,4 мм

Корпус для электроники - UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - 2200920

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 75 мм, длина: 130 мм, высота: 29,4 мм

Корпус для электроники - UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - 2200921

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 75 мм, длина: 165 мм, высота: 29,4 мм

Корпус для электроники - UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - 2200922

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 75 мм, длина: 200 мм, высота: 29,4 мм

Корпус для электроники - UM-ALU 4-72 PROFILE 235 - 2200923

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 75 мм, длина: 235 мм, высота: 29,4 мм

Корпус для электроники - UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - 2200924

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 75 мм, длина: 990 мм, высота: 29,4 мм

Компоненты корпуса - UM-ALU 4-72 FRONT 42,5 - 2200925

Корпуса для РЭА, Передняя панель, цвет: алюминиевый, ширина: 71,8 мм, длина: 43,8 мм, высота: 2 мм

Компоненты корпуса - UM-ALU 4-72 FRONT 60 - 2200926

Корпуса для РЭА, Передняя панель, цвет: алюминиевый, ширина: 71,8 мм, длина: 61,3 мм, высота: 2 мм

81 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити