Список продукції: збірні шини для нейтральних провідників

Фільтр

5 зб.

Шина для выравнивания потенциалов - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

Эквипотенциальная монтажная рейка, со шлицованным 6.3/2.8 мм плоским штекером, макс. 40 A, латунный, оцинкованный, длина: 1 м

Шина нейтрали - NLS-CU 3/10 320MM 7X5,5 - 5406389

Шина нейтрали, Ширина: 10 мм, Высота: 3 мм, Длина: 320 мм, Цвет: cеребристый

5 Збіги
 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити