Список продукції: мультиплексори для сигналів HART

Фільтр

10 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Мультиплексор HART - MACX MCR-S-MUX - 2865599

Мультиплексор HART для конфигурирования и диагностирования в режиме online полевых устройств, поддерживающих HART, а также для непрерывного протоколирования переменных процесса и состояний с помощью ПК или система управления и контроля, для установки на NS 35/7.5 или NS 32

Плата передачи HART - MACX MCR-S-MUX-TB - 2308124

Плата передачи HART служит для подключения HART-мультиплексора MACX-MCR-S-MUX. Сигналы, поступающие от работающих с HART преобразователей сигналов, подаются на клеммную колодку платы передачи на мультиплексор через FLK.

Мультиплексор Ethernet HART - GW PL ETH/UNI-BUS - 2702233

Головная станция Ethernet для модульного шлюза с Modbus TCP, PROFINET, HART IP, FDT/DTM. Поддерживает пять модулей расширения.

Мультиплексор Ethernet HART - GW PL ETH/BASIC-BUS - 2702321

Головная станция Ethernet для модульного шлюза с Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM. Поддерживает пять модулей расширения.

Преобразователь протоколов - GW PL HART4-R-BUS - 2702879

4-канальный модуль расширения HART® с винтовыми зажимами и входным внутренним сопротивлением 250 Ом

Преобразователь протоколов - GW PL HART8-R-BUS - 2702880

8-канальный модуль расширения HART® с винтовыми зажимами и входным внутренним сопротивлением 250 Ом

Преобразователь протоколов - GW PL HART8+AI-BUS - 2702236

8-канальный модуль расширения HART® с питанием от аналогового шлейфа и винтовыми зажимами

Преобразователь протоколов - GW PL DIO4-BUS - 2702237

Модуль для 4-канального цифрового ввода и 4-канального цифрового вывода с винтовыми зажимами

10 Збіги
 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити