Список продукції: корпуси для компонентів ME

Фільтр

343 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Інші функції
    Закрити

    Параметры



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цвет

  • Інші функції
    Закрити

    Цвет



Нижняя часть корпуса - ME 90 UT KMGY - 2200279

Установочный корпус, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: cветло-серый, ширина: 90 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Нижняя часть корпуса - ME 67,5 UT/FE KMGY - 2200535

Установочный корпус, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: cветло-серый, ширина: 67,5 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Верхняя часть корпуса - ME 12,5 OTU-MKDSO GN - 2278856

Установочный корпус, длина: 99 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: зеленый, ширина: 12,5 мм, высота: 38,5 мм

Верхняя часть корпуса - ME 17,5 OTU-MKDSO GN - 2278872

Установочный корпус, длина: 99 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: зеленый, ширина: 17,5 мм, высота: 38,5 мм

Верхняя часть корпуса - ME 22,5 OTU-MKDSO GN - 2278966

Установочный корпус, длина: 99 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: зеленый, ширина: 22,5 мм, высота: 38,5 мм

Верхняя часть корпуса - ME 45 OTU-MKDSO GN - 2279826

Установочный корпус, длина: 99 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: зеленый, ширина: 45 мм, высота: 38,5 мм

Нижняя часть корпуса - ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN - 2706014

Установочный корпус, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, поперечное соединение: встроенный шинный соединитель, цвет: зеленый, ширина: 22,5 мм, высота: 106 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5+2

Нижняя часть корпуса - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN - 2706027

Установочный корпус, длина: 99 мм, без вентиляционных отверстий, Нижняя часть корпуса, поперечное соединение: встроенный шинный соединитель, цвет: зеленый, ширина: 22,5 мм, высота: 106 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5+2

Нижняя часть корпуса - ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN - 2706030

Установочный корпус, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, поперечное соединение: встроенный шинный соединитель, цвет: зеленый, ширина: 22,5 мм, высота: 106 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 10+2

343 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити