Список виробів: корпус для компонентів BC

Фільтр

58 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Нижняя часть корпуса - BC 161,6 UT HBUS BK - 2278500

Установочные корпуса, длина: 89,7 мм, с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: черный, ширина: 161,6 мм, высота: 62,2 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 16

Верхняя часть корпуса - BC 161,6 OT U11 KMGY - 2278513

Установочные корпуса, длина: 89,7 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 161,6 мм, высота: 62,2 мм

Верхняя часть корпуса - BC 161,6 OT U22 KMGY - 2278526

Установочные корпуса, длина: 89,7 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 161,6 мм, высота: 62,2 мм

Крышка корпуса - BC 161,6 DKL R KMGY - 2278539

Установочные корпуса, Крышка корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 161,6 мм

Крышка корпуса - BC 161,6 DKL S TRANS - 2278542

Установочные корпуса, Крышка корпуса, поперечное соединение: Установочные корпуса, цвет: прозрачный, ширина: 161,6 мм

Шинные соединители на DIN-рейку - HBUS 161,6-16P-1S BK - 2278555

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, номинальный ток: 3 A, полюсов: 16, размер шага: 2,54 мм, цвет: иссиня-чёрный

Верхняя часть корпуса - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

Установочные корпуса, длина: 87,7 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 17,8 мм, высота: 62,2 мм

Верхняя часть корпуса - BC 35,6 OT U11 KMGY - 2896034

Установочные корпуса, длина: 89,7 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 35,6 мм, высота: 62,2 мм

Верхняя часть корпуса - BC 35,6 OT U22 KMGY - 2896047

Установочные корпуса, длина: 89,7 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 35,6 мм, высота: 62,2 мм

Верхняя часть корпуса - BC 71,6 OT U11 KMGY - 2896050

Установочные корпуса, длина: 89,7 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 71,6 мм, высота: 62,2 мм

58 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити