Список продукції: корпуси для компонентів ME MAX

Фільтр

91 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FE_CONTACT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Корпус для электроники - ME MAX 67,5 2-2 KMGY - 2200524

Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 67,5 мм, длина: 99 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 67,5 G 2-2 KMGY - 2200525

Корпус в сборе без вентиляционных отверстий, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 67,5 мм, длина: 99 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 67,5 3-3 KMGY - 2200526

Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 67,5 мм, длина: 99 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 67,5 G 3-3 KMGY - 2200527

Корпус в сборе без вентиляционных отверстий, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 67,5 мм, длина: 99 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 67,5 G U-U1 KMGY - 2200528

Корпус в сборе без вентиляционных отверстий, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 67,5 мм, длина: 99 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 90 2-2 KMGY - 2200529

Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 90 мм, длина: 99 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 90 G 2-2 KMGY - 2200530

Корпус в сборе без вентиляционных отверстий, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 90 мм, длина: 99 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 90 3-3 KMGY - 2200531

Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 90 мм, длина: 99 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 90 G 3-3 KMGY - 2200532

Корпус в сборе без вентиляционных отверстий, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 90 мм, длина: 99 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 90 G U-U1 KMGY - 2200533

Корпус в сборе без вентиляционных отверстий, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 90 мм, длина: 99 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

91 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити