Список продукції: кросувальні з’єднувачі

Фільтр

37 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип монтажной рейки

Распределительная панель - PTRV 4 /RD - 3270121

Распределительная панель, Номинальное напряжение: 250 В, Номинальный ток: 10 A, Сечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, Тип подключения: Зажимы Push-in, Полюсов: 2, Количество подключений: 16, Ширина: 8,3 мм, Длина: 64 мм, Цвет: cерый, Цвет элементов подключения: красный, Монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Распределительная панель - PTRV 4 /WH - 3270115

Распределительная панель, Номинальное напряжение: 250 В, Номинальный ток: 10 A, Сечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, Тип подключения: Зажимы Push-in, Полюсов: 2, Количество подключений: 16, Ширина: 8,3 мм, Длина: 64 мм, Цвет: cерый, Цвет элементов подключения: белый, Монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Распределительная панель - PTRV 4 /GY - 3270117

Распределительная панель, Номинальное напряжение: 250 В, Номинальный ток: 10 A, Сечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, Тип подключения: Зажимы Push-in, Полюсов: 2, Количество подключений: 16, Ширина: 8,3 мм, Длина: 64 мм, Цвет: cерый, Цвет элементов подключения: серый, Монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Распределительная панель - PTRV 4 /GN - 3270122

Распределительная панель, Номинальное напряжение: 250 В, Номинальный ток: 10 A, Сечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, Тип подключения: Зажимы Push-in, Полюсов: 2, Количество подключений: 16, Ширина: 8,3 мм, Длина: 64 мм, Цвет: cерый, Цвет элементов подключения: зеленый, Монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Распределительная панель - PTRV 4 /YE - 3270123

Распределительная панель, Номинальное напряжение: 250 В, Номинальный ток: 10 A, Сечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, Тип подключения: Зажимы Push-in, Полюсов: 2, Количество подключений: 16, Ширина: 8,3 мм, Длина: 64 мм, Цвет: cерый, Цвет элементов подключения: желтый, Монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Распределительная панель - PTRV 4 BU/BU - 3270118

Распределительная панель, Номинальное напряжение: 250 В, Номинальный ток: 10 A, Сечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, Тип подключения: Зажимы Push-in, Полюсов: 2, Количество подключений: 16, Ширина: 8,3 мм, Длина: 64 мм, Цвет: синий, Цвет элементов подключения: синий, Монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Распределительная панель - PTRV 4 BU/RD - 3270120

Распределительная панель, Номинальное напряжение: 250 В, Номинальный ток: 10 A, Сечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, Тип подключения: Зажимы Push-in, Полюсов: 2, Количество подключений: 16, Ширина: 8,3 мм, Длина: 64 мм, Цвет: синий, Цвет элементов подключения: красный, Монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Распределительная панель - PTRV 4 BU/WH - 3270119

Распределительная панель, Номинальное напряжение: 250 В, Номинальный ток: 10 A, Сечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, Тип подключения: Зажимы Push-in, Полюсов: 2, Количество подключений: 16, Ширина: 8,3 мм, Длина: 64 мм, Цвет: синий, Цвет элементов подключения: белый, Монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Распределитель потенциала - PTRV 4-FE /BKYE - 3270131

Распределитель потенциала, Номинальное напряжение: 250 В, Номинальный ток: 17,5 A, Сечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, Тип подключения: Зажимы Push-in, Полюсов: 2, Количество подключений: 16, Ширина: 8,3 мм, Длина: 64 мм, Цвет: cерый, Цвет элементов подключения: черный, желтый, Монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Распределитель потенциала - PTRV 4-FE /YEBK - 3270130

Распределитель потенциала, Номинальное напряжение: 250 В, Номинальный ток: 17,5 A, Сечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, Тип подключения: Зажимы Push-in, Полюсов: 2, Количество подключений: 16, Ширина: 8,3 мм, Длина: 64 мм, Цвет: cерый, Цвет элементов подключения: желтый, черный, Монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

37 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити