Список продукції: розрядники для захисту від струму блискавки та перенапруг, тип 1/2

Фільтр

50 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Інші функції
    Закрити

    Параметры



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - PWT 35-800AC-FM - 2800419

Молниеотвод/УЗИП, тип 1/2 / класс I/II, для 1-фазных цепей электропитания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (L1, PEN).

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - PWT 100-800AC-FM - 2800531

Молниеотвод/УЗИП, тип 1/2 / класс I/II, для 3-фазных цепей электропитания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (L1, L2, L3, PEN).

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM - 2800644

Вставной молниезащитный разрядник на базе варистора для 3-фазных сетей электропитания TN-S с раздельными проводниками N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE), для классов молниезащиты III и IV, с контактом устройства дистанционной сигнализации.

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 - 2800645

Универсальный вставной молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 3-фазных цепей электропитания с отдельным проводником N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE).

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM - 2800183

Универсальный вставной молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 3-фазных цепей электропитания с отдельным проводником N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE), для классов молниезащиты III и IV, с контактом для дистанционной передачи сигнала.

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 - 2800184

Универсальный вставной молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 3-фазных цепей электропитания с отдельным проводником N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE), для классов молниезащиты III и IV.

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM - 2800188

Универсальный молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 3-фазных цепей электропитания с общим проводником N и PE (4-проводная система: L1, L2, L3, PEN), с контактом для удаленной передачи сигнала.

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0 - 2800189

Универсальный вставной молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 3-фазный цепей электропитания с общим проводником N и PE (4-проводная система: L1, L2, L3, PEN).

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM - 2800186

Универсальный молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 1-фазных цепей электропитания с отдельными проводниками N и PE (3-проводная система: L1, N, PE), с контактом для удаленной передачи сигнала.

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 - 2800187

Универсальный вставной молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 1-фазных цепей электропитания с отдельным проводником N и PE (3-проводная система: L1, N, PE).

50 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити