Список продукції: пристрої IO-Link для Axioline E

Фільтр

10 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL AI1 U M12 R - 2700273

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения аналогового датчика, 0 В ... 10 В, разъемы для быстрого подключения M12, угловое исполнение

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL AI1 I M12 R - 2700275

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения аналогового датчика, 4 мА ... 20 мА, разъемы для быстрого подключения M12, угловое исполнение

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL AO1 U M12 R - 2700278

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения аналогового актуатора, 0 В ... 10 В, разъемы для быстрого подключения M12, угловое исполнение

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL AO1 I M12 R - 2700282

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения аналогового актуатора, 4 мА ... 20 мА, разъемы для быстрого подключения M12, угловое исполнение

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL RTD1 M12 R - 2700305

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения резистивного датчика температуры, разъемы для быстрого подключения M12, угловое исполнение

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL AI1 U M12 S - 2700336

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения аналогового датчика, 0 В ... 10 В, разъемы для быстрого подключения M12, прямое исполнение

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL AI1 I M12 S - 2700338

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения аналогового датчика, 4 мА ... 20 мА, разъемы для быстрого подключения M12, прямое исполнение

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL AO1 U M12 S - 2700350

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения аналогового датчика, 0 В ... 10 В, разъемы для быстрого подключения M12, прямое исполнение

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL AO1 I M12 S - 2700351

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения аналогового актуатора, 4 мА ... 20 мА, разъемы для быстрого подключения M12, прямое исполнение

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL RTD1 M12 S - 2700352

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения резистивного датчика температуры, разъемы для быстрого подключения M12, прямое исполнение

10 Збіги
 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити