Список продукції: людино-машинні інтерфейси з мікробраузером (для застосування в морських умовах)

Фільтр

1 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Сенсорная панель - TPM43AT/702000 S00016 - 2401320

Сенсорная панель с 10,92 cm / 4,3"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 480 x 272 Pixel, 65536 цветов , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: IniNet Browser. (шинная система: без)

1 Збіги
 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити