Список продукції: клеми для захисного провідника

Фільтр

8 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Інші функції
    Закрити

    Параметры



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетный ток

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетное напряжение

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип монтажной рейки

Болтовые клеммы - RT 3-PE - 3049411

Заземляющая клемма с болтовыми зажимами, сечение 0,1 - 2,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина 12,3 мм, цвет: желто-зеленый

Болтовые клеммы - RT 5-PE - 3049424

Заземляющая клемма с болтовыми зажимами, сечение: 0,1 - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина 16,3 мм, цвет: желто-зеленый

Болтовые клеммы - RTO 3-PE - 3049615

Заземляющая клемма с болтовыми зажимами, сечение 0,1 - 2,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина 12,3 мм, цвет: желто-зеленый

Клемма защитного провода - RTO 3-PE-TC - 3049958

Клемма заземления с зажимами на болтах и прозрачной крышкой для защиты от прикосновений, сечение: 0,1 - 2,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина 12,3 мм, цвет: желто-зеленый

Болтовые клеммы - RTO 5-PE - 3049628

Заземляющая клемма с болтовыми зажимами, сечение: 0,1 - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина 16,3 мм, цвет: желто-зеленый

Клемма защитного провода - RTO 5-PE-TC - 3049974

Клемма заземления с зажимами на болтах и прозрачной крышкой для защиты от прикосновений, сечение: 0,1 - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина 16,3 мм, цвет: желто-зеленый

Клемма защитного провода - OTTA 2,5-PE - 0790556

Универсальная заземляющая клемма, болтовая, сечение: 0,1 - 2,5 мм², ширина: 9 мм, цвет: желто-зеленый

Клемма защитного провода - OTTA 6-PE - 0790527

Универсальная заземляющая клемма, болтовая, сечение: 0,1 - 6 мм², ширина: 11 мм, цвет: желто-зеленый

8 Збіги
 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити