Список продукції: підключення генератора для фотоелектричних установок

Фільтр

35 зб.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1001 - 1056073

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 1х 2 цепей. С защитой от перенапряжений и разъемом пост. тока SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404298

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В пост. тока для подсоединения 1x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером пост. тока SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - 2403338

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В пост. тока для подсоединения 1x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером пост. тока SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1101 - 1056069

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В пост. тока для подсоединения 1x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером пост. тока SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 - 2404299

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В пост. тока для подсоединения 2x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером пост. тока SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1101 - 1056071

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В пост. тока для подсоединения 2х 2 цепей. С защитой от перенапряжений, разделительным выключателем пост. тока и разъемом пост. тока SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - 2403337

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В пост. тока для подсоединения 2x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером пост. тока SUNCLIX для стороны входа и выхода.

новинка

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001 - 2404301

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В пост. тока для подсоединения 3x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером пост. тока SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В пост. тока для подсоединения 3x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером пост. тока SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE - 2404842

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 4x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и зажимом push-in для стороны входа и выхода.

35 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити