Список продукції: фільтри із захистом від перенапруги, тип 3

Фільтр

6 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_AREA_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_LOAD_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Устройство защиты от перенапряжений с ЭМ-фильтром - SFP 1-20/230AC - 2859987

Устройство защиты приборов, согласно типу 3/класс III, с фильтром подавления ВЧ-напряжений помех, для 1-фазн. сетей питания с отдельными проводами N и PE (3-пров. система: L1, N, PE), с контактом дистанционной сигнализации.

Устройство защиты от перенапряжений с ЭМ-фильтром - SFP 1-5/120AC - 2920667

Устройство защиты приборов, согласно типу 3/класс III, с фильтром подавления ВЧ-напряжений помех, для 1-фазн. сетей питания с отдельными проводами N и PE (3-пров. система: L1, N, PE), с контактом дистанционной сигнализации.

Устройство защиты от перенапряжений с ЭМ-фильтром - SFP 1-10/120AC - 2920670

Устройство защиты приборов, согласно типу 3/класс III, с фильтром подавления ВЧ-напряжений помех, для 1-фазн. сетей питания с отдельными проводами N и PE (3-пров. система: L1, N, PE), с контактом дистанционной сигнализации.

Устройство защиты от перенапряжений с ЭМ-фильтром - SFP 1-15/120AC - 2920683

Устройство защиты приборов, согласно типу 3/класс III, с фильтром подавления ВЧ-напряжений помех, для 1-фазн. сетей питания с отдельными проводами N и PE (3-пров. система: L1, N, PE), с контактом дистанционной сигнализации.

Устройство защиты от перенапряжений с ЭМ-фильтром - SFP 1-20/120AC - 2856702

Устройство защиты приборов, согласно типу 3/класс III, с фильтром подавления ВЧ-напряжений помех, для 1-фазн. сетей питания с отдельными проводами N и PE (3-пров. система: L1, N, PE), с контактом дистанционной сигнализации.

Устройство защиты от перенапряжений - TT-ST-M-SFP-24AC - 2858946

TERMITRAB, клеммный блок с пружинными зажимами, со встроенной защитой от перенапряжений в виде фильтра и разъединителей, для монтажа на NS 35/7.5, напряжение UN 24 В DC, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, ширина крышки: 2,2 мм

6 Збіги
 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити