Список продукції: розподільні коробки польової шини

Фільтр

11 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

новинка

Клеммная коробка - FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0 - 2316420

Полевая распределительная коробка из нержавеющей стали с десятью разъемами для применения во взрывоопасной зоне. Содержит 6-полосное блочное устройство сопряжения (FB-6SP) для FOUNDATION Fieldbus или PROFIBUS PA и три электротехнические клеммы для разводки магистрального кабеля (+, –, S).

новинка

Клеммная коробка - FB1-S1-6SP-S-0-10-00-0-0 - 2316446

Полевая распределительная коробка из нержавеющей стали с десятью разъемами для применения во взрывоопасной зоне. Содержит 6-полосное блочное устройство сопряжения (FB-6SP) для Foundation Fieldbus или PROFIBUS PA, магистральный кабель (+, –, S) соединен с разрядником PLUGTRAB (PT 4+F-BE)

новинка

Клеммная коробка - FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0 - 2316433

Полевая распределительная коробка из нержавеющей стали с 16-ю разъемами для применения во взрывоопасной зоне. Содержит 12-полосное блочное устройство сопряжения (FB-12SP) для Foundation Fieldbus или PROFIBUS PA, магистральный кабель (+, –, S) соединен с разрядником PLUGTRAB (PT 4+F-BE).

новинка

Клеммная коробка - FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0 - 2316417

Полевая распределительная коробка из нержавеющей стали с 16-ю разъемами для применения во взрывоопасной зоне. Содержит 12-полосное блочное устройство сопряжения (FB-12SP) для FOUNDATION Fieldbus или PROFIBUS PA и три электротехнические клеммы для разводки магистрального кабеля (+, –, S).

Клеммная коробка - FB-15-SS - 2316190

Распредкоробка из легированной стали в поле с 15 подключениями для работы во взрывоопасной зоне. Включают главный проводной модуль FB-ET, Plugtrab-базу с возможностью помещения штекера защиты от перенапряжения и место для монтажной рейки на 12 устройств сопряжения.

Клеммная коробка - FB-9-SS - 2316213

Распредкоробка из легированной стали в поле с 9 подключениями для работы во взрывоопасной зоне. Включают главный проводной модуль FB-ET, Plugtrab-базу с возможностью помещения штекера защиты от перенапряжения и место для монтажной рейки на 6 устройств сопряжения.

Клеммная коробка - FB-15-AL - 2316187

Распредкоробка из алюминия в поле с 8 подключениями для работы во взрывоопасной зоне. Включают главный проводной модуль FB-ET, Plugtrab-базу с возможностью помещения штекера защиты от перенапряжения и место для монтажной рейки на 6 устройств сопряжения.

Клеммная коробка - FB-8-AL - 2316200

Распредкоробка из алюминия в поле с 8 подключениями для работы во взрывоопасной зоне. Включают главный проводной модуль FB-ET, Plugtrab-базу с возможностью помещения штекера защиты от перенапряжения и место для монтажной рейки на 6 устройств сопряжения.

Кабельный ввод - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

Кабельное резьбовое соединение, M20, для FB...-корпусов

11 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити