Список продукції для монтажу оптоволоконних мереж

Фільтр

155 зб.

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

Комплект разъемов SC-RJ для волокна PCF, для монтажа по месту, в комплекте из 2 дуплексных разъемов для быстрого монтажа с защитой от излома, для отдельных жил 2,9 мм

Инструмент для оконцевания жил кабеля - PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - 2313122

Инструмент для кабелей из PCF-волокна, тип разъема: SC-RJ или SC-Duplex для подготовки штекеров SC для быстрого монтажа, для расширения PSM-PCF-KONFTOOL...

Оптоволоконный кабель - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

Полимерный оптоволоконный кабель PROFINET, дуплекс 980/1000 мкм, высокопрочный, для монтажа на жестких кабеленесущих конструкциях в помещениях, длина по заказу, без разъемов

Оптоволоконный кабель - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

Полимерный оптоволоконный кабель PROFINET, дуплекс 980/1000 мкм, высокопрочный, повышенной гибкости для подвижных механизмов, длина по заказу, без разъемов

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546

Комплект разъемов SC-RJ, для кабелей из PCF-волокна по стандарту PROFINET, диаметр отдельных волокон 2,2 мм. Состоит из 2 штекеров для быстрого монтажа с защитой от излома для монтажа на месте.

Оптоволоконный кабель - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

Кабель PROFINET из PCF-волокна, дуплекс 200/230 мкм, для прокладки внутри помещений, тип B, внешняя оболочка из ПВХ, товар на метры, без штекера

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - 2313779

Комплект разъемов SC-Duplex для кабелей из PCF-волокна по стандарту PROFINET, диаметр отдельных волокон 2,2 мм. Состоит из 2 штекеров для быстрого монтажа с защитой от излома для монтажа на месте.

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782

Комплект разъемов B-FOC (ST), для кабелей из PCF-волокна по стандарту PROFINET, диаметр отдельных волокон 2,9 мм. Состоит из 4 штекеров для быстрого монтажа с защитой от излома для монтажа на месте.

Инструмент для оконцевания жил кабеля - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

Комплект для подготовки оптоволоконного кабеля HCS (штекеры B-FOC(ST), быстрый монтаж): нож и клещи для снятия изоляции, ножницы для арамидного волокна, инструмент для подготовки стекловолокна, микроскоп, инструмент для нанесения меток на стандартное HCS- и HCS-GI-волокно, четыре штекера B-FOC(ST для стандартного волокна HCS и документация

Инструмент для оконцевания жил кабеля - PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - 2708478

Инструмент для кабелей из PCF-волокна, тип разъема: B-FOC (ST) для подготовки штекеров B-FOC (ST) для быстрого монтажа, для расширения PSM-PCF-KONFTOOL...

155 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити