Список продукції: розподілювачі і розподільні коробки

Фільтр

3 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STATUS_INDICATION_STR, helpText=Выберите продукты с индикатором состояния или без него для проведения диагностики, helpImageUrl=]

Разветвитель питания - SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL - 1411048

Разветвитель питания, Применение: питание, Тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON металл, Количество гнезд: 4, Полюсов: 4, Кодирование: T - Power, Расположение гнезд: oдин ряд, Индикатор состояния: есть, Универсальный; Подключение магистрального кабеля: разъем магистрального кабеля 90°, Экранировка: нет, Диагностический порт, М12, мех. ключ А, количество выводов: 12

Разветвитель питания - SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - 1413929

Разветвитель питания, Применение: питание, Тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON металл, Количество гнезд: 4, Полюсов: 4, Кодирование: T - Power, Расположение гнезд: oдин ряд, Индикатор состояния: есть, Универсальный; Подключение магистрального кабеля: разъем магистрального кабеля 90°, Экранировка: нет

Y-разветвитель - SAC-4PY-MT/2XFT VP - 1410632

Y-разветвитель, 4-полюсн., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, Т-кодирование, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, Т-кодирование и Гнездо прямое M12 SPEEDCON, Т-кодирование, для постоянного тока до 12 A / 60 В

3 Збіги
 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити