Список продукції: адаптери для DIN-рейки

Фільтр

10 зб.

Корпус для электроники - UTA 130 - 2706412

Универсальный адаптер с резьбовыми отверстиями для установки на монтажную рейку коммутационных устройств

Корпус для электроники - UTA 89 - 2853970

Универсальный адаптер с резьбовыми отверстиями для установки на монтажную рейку коммутационных устройств

Корпус для электроники - UTA 136 - 2853996

Универсальный адаптер с резьбовыми отверстиями для установки на монтажную рейку коммутационных устройств

Корпус для электроники - UTA 159 - 2854018

Универсальный адаптер с резьбовыми отверстиями для установки на монтажную рейку коммутационных устройств

Корпус для электроники - UTA 184 - 2854021

Универсальный адаптер с резьбовыми отверстиями для установки на монтажную рейку коммутационных устройств

Приспособления для монтажа - SISM 45 H - 2940139

Монтажное основание с резьбовыми отверстиями для установки коммутационных устройств, высокое исполнение

Приспособления для монтажа - EM-MP 70 - 2942742

Монтажное основание с резьбовыми отверстиями для установки электрических устройств типоразмера 0

Корпус для электроники - SISM 45 - 2942865

Монтажное основание с резьбовыми отверстиями для установки коммутационных устройств, низкое исполнение

Корпус для электроники - EM-MP 45N - 2943712

Монтажное основание с резьбовыми отверстиями для установки электрических устройств типоразмера 0

10 Збіги
 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити