Список продукції: технології підключення пристроїв постійного струму

Фільтр

27 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетное напряжение

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GENDER_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетный ток

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - 1804097

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 27 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE - 1804107

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 27 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 27 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD - 1805148

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 27 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CF-C-4-130-BU - 1805151

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 40 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-4-130-RD - 1805164

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 40 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CF-C-6-130-BU - 1805177

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 40 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-6-130-RD - 1805180

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 40 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

Гайки - PV-FT-C NUT BK - 1775880

Гайка для закрепления проходных элементов SUNCLIX на корпусе. Важно: Данная гайка всегда заказывается отдельно!

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-6-350-BK - 1806037

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 40 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

27 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити