Список продукції: трансформатори струму для дообладнання

Фільтр

14 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRIMARY_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Трансформатор тока - PACT RCP-4000A-1A-D95 - 2904921

Комплект состоит из одного измерительного преобразователя 1 A и одного пояса Роговского с сигнальным проводником. Длина пояса Роговского: 300 мм, диаметр: 95 мм. Длина сигнального проводника: 3 м. Пояс Роговского измеряет переменный ток в токовых шинах и силовых кабелях.

Трансформатор тока - PACT RCP-4000A-1A-D140 - 2904922

Комплект состоит из одного измерительного преобразователя 1 A и одного пояса Роговского с сигнальным проводником. Длина пояса Роговского: 450 мм, диаметр: 140 мм. Длина сигнального проводника: 3 м. Пояс Роговского измеряет переменный ток в токовых шинах и силовых кабелях.

Трансформатор тока - PACT RCP-4000A-1A-D190 - 2904923

Комплект состоит из одного измерительного преобразователя 1 A и одного пояса Роговского с сигнальным проводником. Длина пояса Роговского: 600 мм, диаметр: 190 мм. Длина сигнального проводника: 3 м. Пояс Роговского измеряет переменный ток в токовых шинах и силовых кабелях.

Трансформатор тока - PACT RCP-4000A-UIRO-D95 - 2906231

Комплект состоит из усилителя с развязкой 4 цепей с винтовым зажимом и пояса Роговского длиной 300 мм и диаметром 95 мм для измерения переменного тока на сборных шинах и силовых кабелях.
На выходе усилитель выдает 8 различных нормированных сигналов и имеет коммутационный выход.

Трансформатор тока - PACT RCP-4000A-1A-D95-5M - 2910325

Комплект состоит из одного измерительного преобразователя 1 A и одного пояса Роговского с сигнальным проводником. Длина пояса Роговского: 300 мм, диаметр: 95 мм. Длина сигнального проводника: 5 м. Пояс Роговского измеряет переменный ток в токовых шинах и силовых кабелях.

Трансформатор тока - PACT RCP-4000A-1A-D95-10M - 2910326

Комплект состоит из одного измерительного преобразователя 1 A и одного пояса Роговского с сигнальным проводником. Длина пояса Роговского: 300 мм, диаметр: 95 мм. Длина сигнального проводника: 10 м. Пояс Роговского измеряет переменный ток в токовых шинах и силовых кабелях.

Трансформатор тока - PACT RCP-4000A-1A-D190-10M - 2910327

Комплект состоит из одного измерительного преобразователя 1 A и одного пояса Роговского с сигнальным проводником. Длина пояса Роговского: 600 мм, диаметр: 190 мм. Длина сигнального проводника: 10 м. Пояс Роговского измеряет переменный ток в токовых шинах и силовых кабелях.

Трансформатор тока - PACT RCP-4000A-UIRO-D140 - 2906232

Комплект состоит из усилителя с развязкой 4 цепей с винтовым зажимом и пояса Роговского длиной 450 мм и диаметром 140 мм для измерения переменного тока на сборных шинах и силовых кабелях.
На выходе усилитель выдает 8 различных нормированных сигналов и имеет коммутационный выход.

Трансформатор тока - PACT RCP-4000A-UIRO-D190 - 2906233

Комплект состоит из усилителя с развязкой 4 цепей с винтовым зажимом и пояса Роговского длиной 600 мм и диаметром 190 мм для измерения переменного тока на сборных шинах и силовых кабелях.
На выходе усилитель выдает 8 различных нормированных сигналов и имеет коммутационный выход.

Трансформатор тока - PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95 - 2906234

Комплект состоит из усилителя с развязкой 4 цепей с зажимом push-in и пояса Роговского длиной 300 мм и диаметром 95 мм для измерения переменного тока на сборных шинах и силовых кабелях.
На выходе усилитель выдает 8 различных нормированных сигналов и имеет коммутационный выход.

14 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити