Параметры
Тип кабеля
Тип кабеля
Здесь вы можете выбрать исполнение 1-го соединителя для кабеля.
Исполнение головки 1
Здесь вы можете выбрать исполнение 2-го соединителя для кабеля.
Исполнение головки 2
Применение
Кодирование
Материал накатанной гайки
Экранирование
Выберите продукты с индикатором состояния или без него для проведения диагностики
Индикатор состояния
Головка 2 с мостиком
Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M8, к Гнездо угловой M8, с 2 светодиодных, длина кабеля: 1,5 м
Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к свободный конец, длина кабеля: 1,5 м
Кабель для датчика / исполнительного элемента, 5-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, А-кодирование, к Гнездо угловой M12, А-кодирование, с 3 светодиода, длина кабеля: 1,5 м
Кабель для датчика / исполнительного элемента, 5-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, экранирован., Штекеры угловой M12, А-кодирование, к свободный конец, длина кабеля: 1,5 м
Кабель для датчика / исполнительного элемента, 8-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо угловой M12, А-кодирование, длина кабеля: 1,5 м
Кабель для датчика / исполнительного элемента, 12-полюсн., PUR/ПВХ, черный RAL 9005, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, длина кабеля: 3 м
Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., PP-EPDM без галогенов, серый RAL 7035, Штекеры прямое M12, А-кодирование, к Гнездо прямое M12, А-кодирование, длина кабеля: 1,5 м, Гигиеничный дизайн, с накатанной гайкой из легированной стали
Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., PE-X без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, А-кодирование, к Гнездо прямое M12, А-кодирование, длина кабеля: 2 м, для применения вне помещений, с накатанной гайкой из легированной стали
Силовой кабель, 4-полюсн., PUR без галогенов, оранжевый RAL 2003, матовый, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, S-кодирование, к свободный конец, длина кабеля: 1,5 м, для переменного тока до 12 A / 630 В
Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., PUR без галогенов, устойчив к сварочному грату, повышенная гибкость, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12, А-кодирование, к Гнездо прямое M12, А-кодирование, длина кабеля: 1,5 м, для использования на роботах и тяговых цепях
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.
Закрити
"$pageName" у