Список продукції: стандартні кабельні вводи

Фільтр

443 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Інші функції
    Закрити

    Параметры



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Материал

  • Інші функції
    Закрити

    Материал



Резьбовой колпачок - A-INSP-M12-68N-P-BK - 1045816

Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, PA, резьба соединительной части: M12 x 1,5, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005, с уплотнительным кольцом

Резьбовой колпачок - A-INSP-M12-68N-P-LG - 1045815

Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, PA, резьба соединительной части: M12 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035, с уплотнительным кольцом

Резьбовой колпачок - A-INSP-M16-68N-P-BK - 1045817

Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, PA, резьба соединительной части: M16 x 1,5, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005, с уплотнительным кольцом

Резьбовой колпачок - A-INSP-M16-68N-P-LG - 1045818

Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, PA, резьба соединительной части: M16 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035, с уплотнительным кольцом

Кабельный ввод - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M16 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035

Кабельный ввод - G-INS-M20-M68N-PNES-LG - 1424471

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 10 мм ... 14 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M20 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035

Кабельный ввод - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 13 мм ... 18 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035

Кабельный ввод - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 18 мм ... 25 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035

Кабельный ввод - G-INS-M40-L68N-PNES-LG - 1424474

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 22 мм ... 32 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M40 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035

Кабельный ввод - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M16 x 1,5, цвет: серый

443 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити