Список продукції: система проведення кабелів

Фільтр

3 зб.

новинка

Система ввода кабелей - CGS 50 - 3071400

Система ввода кабелей, с закрытым шарнирным соединением, длина: 218 мм, ширина: 68 мм, высота: 140,5 мм, диаметр: 42 мм, цвет: cерый

новинка

Система ввода кабелей - CGSA 50 - 3071401

Система ввода кабелей, с шарнирным соединением для открывания, длина: 218 мм, ширина: 68 мм, высота: 140,5 мм, диаметр: 42 мм, цвет: cерый

новинка

Крышки - CGS-AH 50 SET - 3071410

Крышки, упаковка парами, длина: 214 мм, ширина: 63 мм, высота: 54,5 мм, цвет: cерый

3 Збіги
 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити