Список продукції: збірні матричні клеми

Фільтр

64 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип монтажной рейки

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Количество подключений

Сотовые клеммы - PTMC 1,5 /1-3 -NS - 3001905

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 1, количество подключений: 6, длина: 63 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Сотовые клеммы - PTMC 1,5 /2-3 -NS - 3001906

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 2, количество подключений: 12, длина: 63 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Сотовые клеммы - PTMC 1,5 /3-3 -NS - 3001907

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 3, количество подключений: 18, длина: 63 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Сотовые клеммы - PTMC 1,5 /4-3 -NS - 3001908

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 4, количество подключений: 24, длина: 63 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Сотовые клеммы - PTMC 1,5 /5-3 -NS - 3001910

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 5, количество подключений: 30, длина: 63 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Сотовые клеммы - PTMC 1,5 /6-3 -NS - 3001911

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 6, количество подключений: 36, длина: 63 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Сотовые клеммы - PTMC 1,5 /7-3 -NS - 3001913

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 7, количество подключений: 42, длина: 63 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Сотовые клеммы - PTMC 1,5 /8-3 -NS - 3001914

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 8, количество подключений: 48, длина: 63 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Сотовые клеммы - PTMC 1,5 /1-2 -NS - 3001915

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 1, количество подключений: 4, длина: 63 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Сотовые клеммы - PTMC 1,5 /2-2 -NS - 3001916

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 2, количество подключений: 8, длина: 63 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

64 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити